10349946
1472818
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 34,99 € |
5 + | 33,23 € |
Altura debajo de la barra | 23.5 mm |
---|---|
Altura debajo de la barra | 0.925 in |
Longitud general | 93.0 mm |
Longitud general | 3.661 in |
Fuerza de retención | 150.0 kg |
Fuerza de retención | 330.7 lbs |
Altura general | 62.0 mm |
Altura general | 2.441 in |
Tipo de barra | U-Bar |
Tipo de la base | Flanged |
Material completo | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar