Menu Search

Abrazadera de leva 30.0 M10x1.50 20.0 Acero

Estas abrazaderas de leva proporcionan un agarre preciso y seguro, por lo que son una opción excelente para varias aplicaciones de mecanizado. Cuentan con un mecanismo de leva que permite apretar y aflojar rápido el agarre. Pueden instalarse o extraerse fácilmente usando una llave. Ennegrecidas y fabricadas en acero inoxidable.
Referencia de Essentra:

20265915

Número de pieza del fabricante:

20265915

En producción Para más información Envíos y Devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
d1 30.0
d2 M10x1.50
h1 20.0
h2 10.0
l1 15.0
w1 15.0
w2 20.5
Recorrido s1 5.5
A/F1 8.0
A/F2 24.0
Apriete al máximo. Nm 75.0
Fuerza de cierre máx. kN 8.0
Peso g 110.0
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros