20266950
20266950
Cantidad | Precio unitario |
---|
d1 | M6x1 |
---|---|
h1 | 4.75 |
l1 | 11.2 |
Fuerza de cierre máx. kN | 3.5 |
s1 | 1.01 |
w1 | 7.80 |
A/F1 | 4.0 |
A/F2 | 15.86 |
Apriete al máximo. Nm | 8.5 |
Qty/pack | 4.0 |
Material de la palanca | Acero inoxidable |
Material | Acero inoxidable |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar