Menu Search

Abrazadera de eje manual 12.0 18.0 32.0 Aluminio

Estas abrazaderas de eje manuales están diseñadas para fijar y posicionar ejes cilíndricos en aplicaciones de movimiento lineal. Proporciona una rotación suave al tiempo que elimina la vibración. Están controladas manualmente por la palanca de agarre. Fabricadas en aluminio.
Referencia de Essentra:

20175993

Número de pieza del fabricante:

20175993

En producción Para más información Envíos y Devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Diámetro del eje 12.0
h1 18.0
l1 32.0
w1 43.0
w2 32.0
w3 30.5
h2 24.0
h3 10.0
h4 16.0
h5 44.0
l2 4.5
d1 M5
d2 M4
Apriete para Nm 5.0
Fuerza de retención kN 1200.0
Material Aluminio

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros