Menu Search

Abrazadera de cuña compacta Aplanada 15.0 M6x16 7.5 Acero

Estas abrazaderas de cuña compactas son pequeñas, por lo que son una solución excelente para espacios restringidos ofreciendo una potente fuerza de sujeción. Pueden gestionar cargas y presiones elevadas al tiempo que se adaptan a formas irregulares con el posicionamiento adecuado. Fabricados en material de aleación de acero.
Referencia de Essentra:

20265847

Número de pieza del fabricante:

20265847

En producción Para más información Envíos y Devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Tipo de pinza Aplanada
l1 min 15.0
l1 max 17.0
h1 min 7.5
h1 max 8.5
h2 0.2
h3 9.3
w1 14.8
w2 12.0
w3 4.0
d1 M6x16
A/F 4.0
Fuerza de cierre máx. kN 3.5
Fuerza de apriete máx. Nm 7.3
Peso g 13.0
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros