10025697
SHR-C2
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,2186 € |
2500 + | 0,2075 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilidad | Fijo |
---|---|
Color | Negro |
Material | PA |
Método de montaje | Screw M4 |
Longitud de la base | 22 mm |
Longitud de la base | 0.866 in |
Anchura de la base | 25.4 mm |
Anchura de la base | 1 in |
Rango de diámetro del cable compatible | 20.0 - 25.0 mm |
Rango de diámetro del cable compatible | 0.787 - 0.984 in |
Diámetro del orificio | 4.4 mm |
Diámetro del orificio | 0.173 in |
Rango de temperatura operativa | -40 - 85 °C |
Rango de temperatura operativa | -40 - 185 °F |
Altura general | 32.5 mm |
Altura general | 1.28 in |
Anchura general | 25.4 mm |
Anchura general | 1 in |
Tipo | 2 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar