10154380
FCC-4-3-RT
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,6197 € |
500 + | 0,5883 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo de adhesivo | Acrílico |
---|---|
Material de base | Adhesivo de base acrílica |
Color | Negro |
Material completo | Cloruro de polivinilo |
Método de montaje | Adhesivo |
Longitud de la base | 38.1 mm |
Longitud de la base | 1.5 in |
Altura interior | 2.4 mm |
Altura interior | 0.094 in |
Anchura interior | 12.7 mm |
Anchura interior | 0.5 in |
Altura general | 4.1 mm |
Altura general | 0.161 in |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
Código de material | 3926909790 |
Referencia | UL |
Referencia | RMS |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar