10005972
FCCE-9-01
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2226 € |
5000 + | 0,2116 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Material | PA |
Método de montaje | Montaje a presión; Montaje adhesivo |
Longitud de la base | 15.2 mm |
Longitud de la base | 0.598 in |
Rango de grosor del panel | 1.0 - 1.2 mm |
Rango de grosor del panel | 0.039 - 0.047 in |
Tamaño del cuadrado | 4.0 mm |
Tamaño del cuadrado | 0.157 in |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar