10010839
KKD-8A5-RT
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,3961 € |
500 + | 0,3762 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adhesive Material | Acrílico |
---|---|
Color | Gris |
Material | PVC |
Método de montaje | Adhesivo |
Longitud de la base | 19.1 mm |
Longitud de la base | 0.752 in |
Rango de diámetro del cable compatible | 12.7 mm |
Rango de diámetro del cable compatible | 0.5 in |
Diámetro máximo del cable compatible | 12.7 mm |
Diámetro máximo del cable compatible | 0.5 in |
Anchura de la base | 19.1 mm |
Anchura de la base | 0.752 in |
Altura general | 18.5 mm |
Altura general | 0.728 in |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar