10057285
036003113211
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
250 - 1249 | 0,155 € |
1250 + | 0,1471 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material completo | Polipropileno |
---|---|
Estilo de fijación | Tuerca fija |
Tipo de componente | Base |
Color de la Base | Amarillo |
Rosca de perno | M8 |
Diámetro general | 32.0 mm |
Diámetro general | 1.26 in |
Altura general | 14.0 mm |
Altura general | 0.551 in |
Diámetro interior | 17.0 mm |
Diámetro interior | 0.669 in |
Altura interior | 11.5 mm |
Altura interior | 0.453 in |
Medida del orificio | 8.3 mm |
Medida del orificio | 0.327 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar