Menu Search

Key Latch 8.0 mm Square Key 30.0 mm Zinc Alloy

Referencia de Essentra:

20120641

Número de pieza del fabricante:

06411282030E

49 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 12,64 €
50 - 149 5,62 €
150 + 4,18 €
Paquete estándar: 50

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

12,64 €

1 x 12,64 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Key Type 8.0 mm Square Key
Cam Material Die Cast Zinc Alloy
Housing Material Die Cast Zinc Alloy
Finish Chrome Plated
Cam Length 45.0 mm
Grip Length 40.0 mm
Maximum Compatible Door Thickness 20.0 mm
Grip Range 30.0 mm
Commodity Code 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros