Menu Search

Key Latch 5.0 mm Double Bit Key 50.0 mm Zinc Alloy

Referencia de Essentra:

20120580

Número de pieza del fabricante:

06411154030E

165 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 43,99 €
50 + 19,54 €
Paquete estándar: 50

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

43,99 €

1 x 43,99 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Key Type 5.0 mm Double Bit Key
Cam Material Die Cast Zinc Alloy
Housing Material Die Cast Zinc Alloy
Finish Chrome Plated
Cam Length 45.0 mm
Grip Length 50.0 mm
Maximum Compatible Door Thickness 40.0 mm
Grip Range 50.0 mm
Commodity Code 8301409000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros