Menu Search

Quarter turn Latch 3.0 mm Double Bit Key 54.0 mm Zinc Alloy

Cover Lock suitable for use on thick panels such as insulated panels. Seals to IP65 standard and is supplied with a rubber sealing gasket.
Referencia de Essentra:

20058531

Número de pieza del fabricante:

06411134033E

49 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 14,65 €
50 - 149 6,52 €
150 + 4,85 €
Paquete estándar: 50

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

14,65 €

1 x 14,65 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Key Type 3.0 mm Double Bit Key
Cam Material Die Cast Zinc Alloy
Housing Material Die Cast Zinc Alloy
Finish Chrome Plated
Cam Length 45.0 mm
Grip Length 54.0 mm
Maximum Compatible Door Thickness 40.0 mm
Grip Range 54.0 mm
Commodity Code 8301409000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros