Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Zyinderkopfform Schrauben mit durchgehender Bohrung Schrauben

 (2 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Hohlschrauben - Zylinderkopfform

Auf Lager In Produktion

Dieses Sortiment an Hohlschrauben verfügt über eine Zylinder-kopfform mit Innensechskant. Schrauben mit Innensechskant eignen sich optimal für eine präzise Montage und sind ideal bei engen Platzverhältnissen.

Der hohle Kern der Schrauben agiert wie ein Belüftungssystem. Das Sortiment ist gemäß DIN 912 (mit zentraler Belüftung). Sie sind aus Ultraschall-gereinigtem, austenitischem Edelstahl, der gute Korrosionsbeständigkeit und Bearbeitbarkeit bietet. Das Material ist eine bevorzugte Wahl für Bau- und Automobilanwendungen.


  • Material: Edelstahl
  • AISI 304, 1.4301
  • Stärkeklasse 70

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Passschrauben mit durchgehender Bohrung - Zylinderkopf

Auf Lager In Produktion

Passschrauben mit durchgehender Bohrung sind Befestigungsoptionen mit Entlüftungscharakteristiken, die es Gasen, die an der Unterseite der Gewindebohrung eingeschlossen sind, ermöglichen, durch den hohlen Kern zu entweichen. Dies bietet Luftzirkulation innerhalb der Anwendung bzw. des Bausatzes und verhindert Hitze- oder Feuchtigkeitsentwicklung. Die Schrauben kommen häufig bei Hochvakuumsystemen (HV) und Ultrahochvakuumsystemen (UHV) zum Einsatz, da die zentrale Belüftungsfunktion virtuelle Leckagen bei Hochvakuumsystemen reduziert.

Dieses Sortiment an Passschrauben mit durchgehender Bohrung verfügt über einen Zylinderkopf und Innensechskant. Das Hohldesign dieser Schrauben ermöglicht eine kontrollierte Luftzirkulation, die sie ideal für Anwendungen macht, bei denen eine gute Ventilation entscheidend ist. Das Ansatzdesign dieser Schrauben bietet eine größere Oberfläche für besseren Halt.

Ideal geeignet für die Verwendung in in abgedichteten Gehäusen, Umhausungen oder Maschinen. Sie sind aus Edelstahl gefertigt.


  • Material: Edelstahl
  • AISI 304, 1.4301
  • Festigkeitsklasse: 50

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)