Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Zyinderkopfform Aushängbare Scharniere Schrauben mit integriertem O-Ring

 (1 Produktset)

Liste Rasteransicht

Zylinderkopfschrauben mit integriertem O-Ring

Auf Lager In Produktion

Schrauben mit integriertem O-Ring sind eine Art von Befestigung mit Dichtungsfunktion, um eine sichere und wasserdichte Verbindung für verschiedene Anwendungen zu bieten und das Risiko der Lockerung aufgrund von Vibrationen oder Bewegungen zu minimieren. Sie verhindern das Eindringen von Wasser, Staub oder anderen Verunreinigungen und sorgen für eine sichere, zuverlässige Befestigung.

Schrauben mit integriertem O-Ring kommen in Bohrlöchern mit und ohne Gewinde bei Anwendungen wie Schaltschränken sowie im Automobil- und Elektrosektor zum Einsatz.

Dieses Sortiment an Dichtschrauben verfügt über einen Zylinderkopf mit Innensechskant und einen integrierten O-Ring, der komprimiert und zwischen dem Schraubenkopf und der Kontaktoberfläche zusammengedrückt wird, um die Dichtungsfunktion herzustellen. Die Schrauben sind aus Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit bietet und leicht magnetisch ist.

  • Material: Edelstahl
  • AISI 303, 1.4305 oder AISI 316, 1.440
  • Zugfestigkeit: 550 N/mm² oder 480 N/mm²

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)