Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Zum Einstecken Schrauben- und Mutternschutzkappen

 (6 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Mutternschutzkappen

Auf Lager In Produktion

Mutternschutzkappen bieten einen hervorragenden Schutz für Muttern, Schrauben und Bolzen bei vielen Außenanwendungen. Diese Kappen sind gegen die meisten Chemikalien beständig und verfügen über hervorragende umweltbeständige Eigenschaften, um exponierte Befestigungselemente vor den Elementen zu schützen.

Diese robusten Schutzkappen sind in verschiedenen Größen erhältlich und sorgen für ein sauberes Erscheinungsbild.

  • Material: Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE)
  • Farben: Schwarz, Grau und Weiß
  • RoHs-Norm

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Schnappbefestigungskappen für Muttern

Auf Lager In Produktion

Mutternabdeckkappen mit einfachem und praktischem Schnappdesign sind eine kosteneffiziente Option, um freiliegende Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und Bolzen abzudecken.

Sie verbessern das Erscheinungsbild und bieten gleichzeitig Schutz vor Schmutz, Beschädigung und langfristiger Einwirkung der Umgebungsbedingungen.

Unser Sortiment umfasst vier verschiedene Typen: Typ 1 kann zum Schutz von Bolzen, Schrauben und Muttern verwendet werden, Typ 2 schützt zusätzlich zu den Bolzen, Schrauben und Muttern auch die Unterlegscheibe und die Typen 3 und 4 können erweitert werden, um große Bolzen aufzunehmen. Erhältlich für verschiedene Bolzengewindegrößen - Sie werden sicher eine Option für Ihre Anwendung finden.

  • Material: Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE)
  • Farbe: Schwarz

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Schnappbefestigungskappen für Schrauben

Auf Lager In Produktion

Bolzenabdeckkappen mit einfachem und praktischem Schnappdesign sind eine kosteneffiziente Option, um freiliegende Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und Bolzen abzudecken.

Sie verbessern das Erscheinungsbild und bieten gleichzeitig Schutz vor Schmutz, Beschädigung und langfristiger Einwirkung der Umgebungsbedingungen.

Unser Sortiment umfasst zwei Typen; Typ 1 kann zum Schutz von Bolzen, Schrauben und Muttern verwendet werden und Typ 2 schützt zusätzlich zu den Bolzen, Schrauben und Muttern auch die Unterlegscheibe. Erhältlich für verschiedene Gewindegrößen - Sie werden sicher eine Option für Ihre Anwendung finden.

  • Material: Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE)
  • Farbe: Schwarz

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Schraubenabdeckkappen

Auf Lager In Produktion

Schraubenabdeckkappen bieten Schutz bei Gerüstanwendungen. Das Design ermöglicht es, sie formschlüssig auf alle freiliegenden Klemmbolzen des Gerüsts aufzusetzen.

Der Schutz, den diese Kappen bieten, schützt vor Verwitterung und Beschädigung der Bolzen durch die Menschen, die in ihrer Nähe arbeiten - und beugt auch Verletzungen der Arbeiter vor. Das harte Material, das zur Herstellung der Kappen verwendet wird, sorgt für einen festen Sitz und eine lange Lebensdauer, egal wo sie angebracht werden.

Hergestellt nach Industriestandardgrößen für eine einfache Montage und Benutzerfreundlichkeit. Dadurch brauchen die Gerüststollen nicht mehr gemessen werden. Sie sind mit einem Innendurchmesser von 13 mm erhältlich und verfügen über ein graduelles Rippendesign, das die Kappe nach dem Anbringen sicher hält.

  • Material: Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe: Gelb

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Schraubenschutzkappen

Auf Lager In Produktion

Bolzenschutzkappen schützen Verbindungselemente vor Manipulationen und Witterungseinflüssen. Sie sind ideal für Bolzen, Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben und verleihen deiner Anwendung ein ansprechenderes Aussehen.

Dieses Sortiment ist in einer großen Auswahl an Größen erhältlich, die für verschiedene Anwendungen geeignet sind. Die Kappen sind entweder für Zollmaß UNF-, metrische ISO 4017- oder DIN 933-Normschrauben erhältlich.

  • Materials: Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE)
  • Farben: Schwarz, Grau und Weiß

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Sicherheitsabdeckkappen

Auf Lager In Produktion

Sicherheitsabdeckkappen und Unterteile werden verwendet, um Befestigungskomponenten sauber zu verbergen. Sie bieten einen idealen Schutz vor Umwelteinflüssen für freiliegende Verbindungen an einer Reihe von Outdoor-Geräten.

Dank der leuchtenden Farben, in denen diese Kappen erhältlich sind, eignen sie sich besonders gut für Kinderspielplatz- und Turnhallengeräte. Sie können auch am Point of Sale und für Möbel verwendet werden. Die Abdeckkappe rastet sicher und mit minimalem Kraftaufwand ein und deckt die Köpfe von Bolzen, Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben ab.

Jede Kappe und jedes Unterteil ist in sechs verschiedenen Farben erhältlich, die miteinander kombiniert werden können, um ein wirklich individuelles Erscheinungsbild Ihrer fertigen Anwendung zu erzielen.

  • Material: Polypropylen (PP)
  • Farben: Schwarz, Blau, Grün, Rot, Weiß und Gelb
  • Abdeckkappen und Unterteile werden separat verkauft.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)