Menü Suche

Schraube mit großem Kopf M2.5 4.0 Edelstahl 303

Zylinderschraube mit niedrigem Kopf und Sechskantschlitz. Das Design mit niedrigem Kopf und sehr niedrigem Profil sorgt dafür, dass die Schraube keine Kegelsenkung erfordert. Ideal für Anwendungen mit minimalem Spielraum.
Artikelnr:

20141530

100 Auf Lager For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 3,13 €
100 - 249 2,82 €
250 - 749 2,50 €
750 + 2,19 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

3,13 €

1 x 3,13 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
d1 M2.5
d2 5.0
h1 0.6
H2 max 1.5
h3 max 1.2
l1 4.0
r1 0.1
Torque to max.Nm 0.35 Nm
Antriebstyp Sechskant-Betätigung
Material Edelstahl 303
Zolltarifnummer 7318156290

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns