Menü Suche

Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Stecker M16 130.0 50.0 Stahl

Diese Stecker/Stecker Vibrationsdämpfer sind dafür vorgesehen, die Übertragung von Vibrationen zwischen verbundenen Komponenten zu reduzieren. Sie dämpfen Vibrationen und verlängern die Lebensdauer der Ausrüstung, während sie gleichzeitig durch Stöße hervorgerufene Geräusche reduzieren.
Artikelnr:

20196882

In Produktion For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 46,15 €
50 - 99 36,92 €
100 - 199 34,61 €
200 + 32,31 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

46,15 €

1 x 46,15 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Gewindetyp Stecker/Stecker
d1 130.0
h1 50.0
d2 M16
l1 45.0
Axial load max. kgf 1600.0
Radial load max. kgf 110.0
Hauptmaterial Rubber on silver zinc plated steel
Material Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns