Menü Suche

Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Buchse M20 150.0 100.0 Stahl

Diese Stecker/Buchse Vibrationsdämpfer sind dafür vorgesehen, die Übertragung von Vibrationen zwischen verbundenen Komponenten zu reduzieren. Sie dämpfen Vibrationen und verlängern die Lebensdauer der Ausrüstung, während sie gleichzeitig durch Stöße hervorgerufene Geräusche reduzieren.
Artikelnr:

20196783

In Produktion For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 85,31 €
50 - 99 68,25 €
100 - 199 63,98 €
200 + 59,72 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

85,31 €

1 x 85,31 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Gewindetyp Stecker/Buchse
d1 150.0
h1 100.0
d2 M20
l1 20.0
Compression max 16.0
Axial load max. kgf 1400.0
Radial load max. kgf 150.0
Hauptmaterial Rubber on silver zinc plated steel
Material Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns