Menü Suche

Vibrationsdämpfender Zylinder Buchse/Buchse M10 60.0 35.0 Stahl

Diese Buchse/Buchse Vibrationsdämpfer sind dafür vorgesehen, die Übertragung von Vibrationen zwischen verbundenen Komponenten zu reduzieren. Sie dämpfen Vibrationen und verlängern die Lebensdauer der Ausrüstung, während sie gleichzeitig durch Stöße hervorgerufene Geräusche reduzieren.
Artikelnr:

20196509

2 Auf Lager For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 8,18 €
50 - 99 7,36 €
100 - 199 6,14 €
200 - 499 5,73 €
500 + 4,09 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

8,18 €

1 x 8,18 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Gewindetyp Buchse/Buchse
d1 60.0
h1 35.0
d2 M10
Compression max 7.0
Axial load max. kgf 350.0
Radial load max. kgf 39.0
Hauptmaterial Rubber on silver zinc plated steel
Material Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns