Menü Suche

Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Buchse M6 25.0 15.0 Stahl

Diese Stecker/Buchse Vibrationsdämpfer sind dafür vorgesehen, die Übertragung von Vibrationen zwischen verbundenen Komponenten zu reduzieren. Sie dämpfen Vibrationen und verlängern die Lebensdauer der Ausrüstung, während sie gleichzeitig durch Stöße hervorgerufene Geräusche reduzieren.
Artikelnr:

20195892

127 Auf Lager For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 2,52 €
10 - 19 2,27 €
20 - 49 2,14 €
50 + 2,02 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

2,52 €

1 x 2,52 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Gewindetyp Stecker/Buchse
d1 25.0
h1 15.0
d2 M6
l1 16.0
Compression max 3.0
Axial load max. kgf 50.0
Radial load max. kgf 8.0
Hauptmaterial Rubber on silver zinc plated steel
Material Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns