Menü Suche

Vertikale Leiterplattenführung 1.6 mm 0.880 in PA Natur

Verriegelbare Leiterplattenführungen zum Einrasten und zur vertikalen Montage halten das Board an Ort und Stelle. Hergestellt aus Material, das nach UL94-V2 eingestuft ist.
Artikelnr:

LCBG-1T-01

In Produktion For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,3721 €
1000 - 9999 0,3349 €
10000 + 0,3014 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

37,21 €

100 x 0,3721 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Farbe Natural
Befestigungsmethode Einrastmontage
Für Plattenstärke 1.6 mm
Höhe 22.4 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns