Die Sortiment der verdeckten Scharniere zum Anschrauben ist für schwere Anwendungen geeignet. Sie werden mit Schrauben montiert und haben einen entfernbaren Stift, um das Anheben der Tür vom Rahmen für einen leichten Zugang zu ermöglichen. Verschiedene Materialien und Drehwinkel stehen zur Verfügung, passend für unterschiedliche Anwendungen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Entfernbarkeit | Farbe | Gesamtlänge | Befestigungsausrichtung | Gesamtbreite | Befestigungsmethode | Kaufen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,5358 € - 12,9417 € | In Produktion |
Abnehmbar
|
Natural
|
3.228 in
82.0 mm
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
0.827 in
21.0 mm
|
Schraube
|
||||
497568 | 30,9518 € - 64,9988 € | 24 Auf Lager |
Fixiert
|
Natural
|
4.98 in
126.5 mm
|
Für linken Türanschlag
|
1.193 in
30.3 mm
|
Schraube
|
|||
4,9605 € - 12,3033 € | In Produktion |
Abnehmbar
|
Natural
|
3.937 in
100.0 mm
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
1.988 in
50.5 mm
|
Schraube
|
||||
5,2229 € - 10,9682 € | In Produktion |
Abnehmbarer Stift
|
Silbern
|
3.15 in
80 mm
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
0.591 in
15.0 mm
|
Zum Einschrauben und zum Anschweißen
|
||||
28,0775 € - 58,9627 € | In Produktion |
Fixiert
|
Silbern
|
1.732 in
44 mm
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
1.142 in
29.0 mm
|
Screw In
|
||||
4,7083 € - 32,0061 € | In Produktion |
Abnehmbar
|
Natural
|
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
1.535 in
39.0 mm
|
Screw On
|
||||
7,6199 € - 21,4953 € | In Produktion |
Abnehmbar
|
Grau
|
4.213 in
107.0 mm
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
1.102 in
28.0 mm
|
Schraube
|
||||
0,9956 € - 6,4998 € | 169 Auf Lager |
Abnehmbar
|
Natural
|
2.283 in
58.0 mm
|
Für linken Türanschlag
|
1.102 in
28.0 mm
|
Screw On
|
||||
0,9956 € - 6,9351 € | 472 Auf Lager |
Abnehmbar
|
Natural
|
2.283 in
58.0 mm
|
Für rechten Türanschlag
|
0.591 in
15.0 mm
|
Screw On
|
||||
5,0781 € - 10,6641 € | 100 Auf Lager |
Abnehmbar
|
Natural
|
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
1.28 in
32.5 mm
|
Screw On
|
||||
3,3113 € - 6,9537 € | 593 Auf Lager |
Abnehmbar
|
Natural
|
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
1.28 in
32.5 mm
|
Screw On
|
||||
1,6266 € - 10,8234 € | 740 Auf Lager |
Abnehmbar
|
Natural
|
2.283 in
58.0 mm
|
Für linken Türanschlag
|
1.102 in
28.0 mm
|
Screw On
|
||||
1,6078 € - 11,6069 € | 3 Auf Lager |
Abnehmbar
|
Natural
|
2.283 in
58.0 mm
|
Für rechten Türanschlag
|
0.591 in
15.0 mm
|
Screw On
|
||||
7,6199 € - 21,4953 € | 100 Auf Lager |
Abnehmbar
|
Grau
|
4.213 in
107.0 mm
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
1.102 in
28.0 mm
|
Schraube
|
||||
2,4653 € - 18,571 € | In Produktion |
Abnehmbar
|
Natural
|
3.307 in
84.0 mm
|
Für rechten Türanschlag
|
0.709 in
18.0 mm
|
Screw On
|
||||
1,9707 € - 2,7832 € | 157 Auf Lager |
Abnehmbar
|
Natural
|
4.961 in
126.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Screw-On
|
||||
1,985 € - 2,7832 € | 94 Auf Lager |
Abnehmbar
|
Natural
|
4.961 in
126.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.