Menü Suche

Variable Sechskant-Klemme 22.0 24.0-29.0 Gehärteter Stahl

Diese Spann-Exzenterschrauben mit Sechskant und niedriger Höhe sind geeignet für das Spannen von Werkstücken, wenn nur begrenzt vertikal Platz vorhanden ist. Sie sind ideal für unregelmäßige Formen und runde Werkstücke, reduzieren Verrutschen und sorgen für Stabilität. Aus Stahl gefertigt.
Artikelnr:

20266790

In Produktion For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 55,81 €
5 - 9 53,02 €
10 - 19 50,23 €
20 + 47,44 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

55,81 €

1 x 55,81 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
h1 22.0
l1 24.0-29.0
Spannweg 2.0
Spannkraft max. kN 18.0
Gewicht g 204.0
Material Gehärteter Stahl
Oberfläche Gerippt

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns