Menü Suche

Uniforce-Spanner 508.0 9.1 Aluminium

Diese Uniforce-Spannklemmen sind dafür vorgesehen, zwei Komponenten effektiv mit der gleichen Klemmwirkung wie eine Einzelklemme zu spannen. Ein keilförmiger Mechanismus wird verwendet, um den Klemmdruck einheitlich zu verteilen. Hergestellt aus Aluminium (Kanal) und Stahl (Keil).
Artikelnr:

20265410

In Produktion For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 63,16 €
5 - 9 56,84 €
10 - 19 53,69 €
20 + 47,37 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

63,16 €

1 x 63,16 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Klemmentyp Nur Kanal
h1 9.5
h2 4.7
l1 508.0
w1 9.1
w2 7.9
w3 9.5
Spanne max. 10.0
Material Aluminium

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns