Menü Suche

Handgriff 117.0 mm M8 PA Schwarz

Bügelgriff aus Polyamid, einem schlagfesten Material, das leicht und vielseitig ist. Diese Bügelgriffe werden unter anderem in der Elektroindustrie, im Maschinenbau und im Möbelbau eingesetzt. Sie sind stoßfest, wetterbeständig und UV-beständig.
Artikelnr:

466313

3 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 99 10,4462 €
100 + 6,4805 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

104,46 €

10 x 10,4462 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Länge Unterteil 145.0 mm
Abstand Montagebohrung 117.0 mm
Gesamthöhe 42.0 mm
Gesamtlänge 146.0 mm
Material Stangenende PA
Grifffarbe Schwarz
Griffmaterial PA
Griffausführung Flache Stange
Grifftyp Bügelgriff
Montageart Gewindeeinsatz
Gewindegröße M8

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns