Menü Suche

Kugel-Kabelbinder 101.6 mm 25.4 mm PA Natur

Dieser Perlenkabelbinder ermöglicht das Öffnen und Schließen so oft wie nötig zur Fehlersuche und Reparatur. Die Perlenform verhindert ein Verrutschen bei Zugkräften.
Artikelnr:

BT-4-01-NT

14473 Auf Lager For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,067 €
5000 - 9999 0,0609 €
10000 - 19999 0,0554 €
20000 - 29999 0,0503 €
30000 + 0,0457 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

67,00 €

1000 x 0,067 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Farbe Natural
Kopfform Tropfenförmig
Maximaler Kabelbündeldurchmesser 25.4 mm
Gesamtlänge 101.6 mm
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns