Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1000 + | 0,3039 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankerlänge | 20.9 mm |
---|---|
Ankerlänge | 0.823 in |
Kopfhöhe | 2.0 mm |
Kopfhöhe | 0.079 in |
Kopfdurchmesser | 4.6 mm |
Kopfdurchmesser | 0.181 in |
Bohrungsgröße | 3.1 mm |
Bohrungsgröße | 0.122 in |
Plattenstärke | 9.1 mm |
Plattenstärke | 0.358 in |
Mindestbohrungsdurchmesser feste Platte | 3.1 mm |
Mindestbohrungsdurchmesser feste Platte | 0.122 in |
Maximaler Bohrungsdurchmesser feste Platte | 3.5 mm |
Maximaler Bohrungsdurchmesser feste Platte | 0.138 in |
Farbe | Natural |
Hauptmaterial | Polyamid 6.6 |
Federmaterial | Edelstahl |
Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
Ausführung | 2 |
Nietenkopfform | Flach |
Nietentyp | Kühlkörper |
Nietenbefestigungsausführung | Einschub |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.