Menü Suche

Sicherungsmutter M12 31.1 15.9 Stahl

Diese Sicherungsmuttern zum Aufstecken sind Muttern, die für einfache Installation und einen sicheren Halt auf langen Gewinden konzipiert sind, was Schrauben und Bolzen daran hindert, sich zu drehen, zu verrutschen oder sich zu lösen. Sie sind wiederverwendbar und werden mithilfe von Schraubenschlüsseln installiert. Temperaturbeständig bis zu +150 °C. Hergestellt aus Stahl und verzinkt sowie korrosionsbeständig.
Artikelnr:

20252724

31 Auf Lager For more information Delivery & returns
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
d1 M12
w1 31.1
h1 15.9
A/F 27.0
max. Belastung kN 17.8
Drehmoment bis max. Nm 68-81
Gewicht g 45.0
Material Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns