Menü Suche

Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M3 6.0 316 Edelstahl

Sechskantschrauben mit integriertem O-Ring. Verfügt über einen Dichtungsmechanismus, der durch Spritzguss- oder Verbundverfahren direkt am Kopf oder Gewinde der Schraube angebracht ist, und sind entsprechend konzipiert, um Leckagen von Flüssigkeiten, Gasen oder anderen Substanzen zu verhindern. Kann in Rohren, Ventilen oder Pumpen zum Einsatz kommen, wenn eine zuverlässige Dichtungslösung erforderlich ist.
Artikelnr:

20262495

60 Auf Lager For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 2,4333 €
50 - 99 1,9466 €
100 - 199 1,825 €
200 - 499 1,7033 €
500 + 1,5816 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

2,43 €

1 x 2,4333 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
d1 M3
l1 6.0
A/F 5.5
h1 max 2.2
d2 ±0.05 3.6
Material 316 Edelstahl
Zolltarifnummer 7318156290

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns