Menü Suche

Distanzstück Sechskant 6.4 mm #6 15.9 mm

Diese selbstschneidenden Sechskantdistanzstücke mit Durchgangsbohrung wird zum Trennen von Komponenten in Ihrer Baugruppe verwendet.
Artikelnr:

HS-6-5

21717 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,0755 €
5000 - 9999 0,0697 €
10000 - 19999 0,0661 €
20000 - 29999 0,0626 €
30000 + 0,0551 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

75,50 €

1000 x 0,0755 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Farbe Grau
Hauptmaterial Chloriertes Polyvinylchlorid
Form Abstandhalter Hexagonal
Kompatible Gewindegrößen (alle) #6
Abstand Schlüsselweite 6.4 mm
Abstandhalterlänge 15.9 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns