Menü Suche

Schlauch-Servicestopfen Mittlere Ausführung 0.160 in 0.910 in Gelb Kautschuk

Die mittleren Schlauch-Servicestopfen können für alle Schläuche oder starren Rohre mit einem Innendurchmesser von 4,1 mm bis 23,1 mm verwendet werden. Der Stopfen verhindert das Auslaufen von Ölen und Chemikalien bei der Wartung und Reparatur von Schläuchen und starren Rohren. Zur Montage ist kein Werkzeug erforderlich, einfach einstecken und drehen.
Artikelnr:

HSPMEDIUM

6 Auf Lager For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 11,0852 €
5 + 9,9766 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

11,09 €

1 x 11,0852 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Produkttyp Mittlere Ausführung
Verpackungstyp 10 pro Packung
Farbe Gelb
Zolltarifnummer 4002590000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns