Menü Suche

Distanzstück 6.2 mm 10.0 mm 2.0 mm PS

Dies ist ein rundes, weißes, gewindeloses Distanzstück aus Polystyrol (PS), das eine gute thermische und elektrische Isolierung bietet und nach UL94 HB klassifiziert ist.
Artikelnr:

RRSN-62100-02

In Produktion For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,0487 €
5000 - 9999 0,0464 €
10000 - 19999 0,0439 €
20000 - 29999 0,0417 €
30000 + 0,0395 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

24,35 €

500 x 0,0487 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Abstandhalterlänge 2.0 mm
Innendurchmesser 6.2 mm
Außendurchmesser 10.0 mm
Form Abstandhalter Rund
Hauptmaterial Polystyren
Farbe Weiß
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 HB
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns