Menü Suche

Distanzstück 6.3 mm 15.0 mm 3.0 mm PA

Dies ist ein rundes, naturfarbenes, gewindeloses Distanzstück aus Polyamid (PA 66), das zum Trennen von Komponenten innerhalb Ihrer Baugruppen verwendet wird. Diese Distanzstücke sind für Anwendungen unerlässlich, bei denen eine thermische und elektrische Isolierung zwischen Ihren Komponenten erforderlich ist.
Artikelnr:

005521000002

2967 Auf Lager For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
250 - 499 0,2584 €
500 - 999 0,2418 €
1000 + 0,1879 €
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: VPE 250

Gesamtpreis:

64,60 €

250 x 0,2584 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Abstandhalterlänge 3.0 mm
Innendurchmesser 6.3 mm
Außendurchmesser 15.0 mm
Hauptmaterial Polyamid 6/6
Farbe Natural
Form Abstandhalter Rund
Zolltarifnummer 3926909790
Verpackungsmenge 250

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns