Menge | Preis pro Stück |
---|---|
50 - 499 | 0,9198 € |
500 - 2499 | 0,438 € |
2500 - 4999 | 0,4283 € |
5000 + | 0,4214 € |
Kompatibler Rohraußendurchmesser | 25.0 mm |
---|---|
Kompatibler Rohraußendurchmesser | 0.984 in |
Kompatible Mindestwandstärke | 1.0 mm |
Kompatible Mindestwandstärke | 0.039 in |
Kompatible Maximal-Wandstärke | 2.0 mm |
Kompatible Maximal-Wandstärke | 0.079 in |
Mittiges Gewinde | Ja |
Gewindegröße | M8 |
Hauptmaterial | Polyethylen mit hoher Dichte |
Farbe | Black |
Oberfläche | Matt |
Montageart | Schnellmontage |
Kopfform | Rund |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.