Menü Suche

Premium-Hebelspannverschlüsse und Schließblech

Auf Lager

Premium-Hebelspannverschlüsse sind in einem leicht gebogenen Design mit niedrigem Profil erhältlich; dies ist nicht nur ergonomisch ansprechend, sondern verhindert auch das versehentliche Öffnen unter Belastung und bei Schwingungen. Das hochfeste Gehäuse umschließt die gesamte funktionsfähige Hardware für einen verbesserten Manipulationsschutz. Die Betätigung mit nur einem Hebel bietet sichere Verriegelung sowie schnellen und einfachen Zugang. Die Nietverbindung verstärkt die robuste Leistung und die Widerstandsfähigkeit. Dadurch ist dieser Riegel für Anwendungen drinnen wie draußen geeignet. Die maximale Last beträgt 1200 N. Es stehen gleichschließende Ausführungen und Varianten ohne Schlüssel zur Auswahl.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
3 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Farbe Gesamtbreite Gesamthöhe Kaufen
14,6053 € - 14,6053 € In Produktion
64.5 mm
Black
26.5 mm
17.0 mm
17,0234 € - 17,0234 € 7 Auf Lager
64.5 mm
Chrom
26.5 mm
17.0 mm
18,5849 € - 18,5849 € In Produktion
64.5 mm
Black
26.5 mm
17.0 mm
Hebelspannverschluss 64.5 mm 26.5 mm 17.0 mm Zink-Druckguss

497537

Preisbereich
14,6053 € - 14,6053 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Typ
    Riegel und Schließblech
  • Gesamthöhe
    17.0 mm
  • Gesamtlänge
    64.5 mm
  • Gesamtbreite
    26.5 mm
Hebelspannverschluss 64.5 mm 26.5 mm 17.0 mm Zink-Druckguss

497539

Preisbereich
17,0234 € - 17,0234 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Chrom
  • Typ
    Riegel und Schließblech
  • Gesamthöhe
    17.0 mm
  • Gesamtlänge
    64.5 mm
  • Gesamtbreite
    26.5 mm
Hebelspannverschluss 64.5 mm 26.5 mm 17.0 mm Zink-Druckguss

497536

Preisbereich
18,5849 € - 18,5849 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Typ
    Riegel und Schließblech
  • Gesamthöhe
    17.0 mm
  • Gesamtlänge
    64.5 mm
  • Gesamtbreite
    26.5 mm