Menü Suche

Positionsanzeige Im Uhrzeigersinn 20.0 mm 2.5 mm

Der orange Polyamid-Scheibenpositionszähler hat ein Anzeigedisplay mit 5 Ziffern und einen Gewindestift mit Inbuskopf zur Montage am Schaft.
Artikelnr:

497603

In Produktion For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 39,1435 €
5 + 35,2291 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

39,14 €

1 x 39,1435 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Farbe Orange
Hauptmaterial Thermoplast (PA)
Anzeigetyp Oben
Rotation Im Uhrzeigersinn
Innendurchmesser 20.0 mm
Gesamthöhe 66.5 mm
Gesamtstärke 37.0 mm
Gesamtbreite 48.0 mm
Anzahl der Display-Stellen 5
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns