Menü Suche

Shoulder Screws - Slot Head

Auf Lager

These Shoulder Screws, often known as shoulder bolts, are a kind of fastener having a cylindrical head and a threaded shank. They feature a shoulder that runs from the head to the shank which is machined to a precise tolerance. Shoulder screws are commonly used to connect two components, with the shoulder acting as a bearing surface.

Shoulder Screws are appropriate for applications requiring a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding motion.

This range of Shoulder Screws features a slotted head, which allows them to be driven with a slotted screwdriver. They are magnetic and have excellent shear resistance, although they corrode somewhat more easily than conventional shoulder screws. These screws are suitable for electronics, machinery, automotive and construction applications.

  • Shoulder that runs from the head to the shank which is machined to a precise tolerance.
  • It features a slotted head, which allows them to be driven with a slotted screwdriver.
  • Magnetic and excellent shear resistance, although they corrode somewhat more easily than conventional shoulder screws.
Material: Stainless Steel

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
36 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit d2 h2 l2 H1 D3 d1 l1 Kaufen
2,23 € - 3,72 € 88 Auf Lager
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
30.0
2,07 € - 3,45 € 108 Auf Lager
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
5.0
2,83 € - 4,72 € 35 Auf Lager
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
16.0
3,16 € - 5,26 € 15 Auf Lager
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
30.0
3,02 € - 5,04 € 28 Auf Lager
M6
1.3
11.0
6.0
12.0
8.0
10.0
3,32 € - 5,54 € 20 Auf Lager
M6
1.5
11.0
6.0
12.0
10.0
16.0
4,69 € - 7,81 € 30 Auf Lager
M10
2.4
16.0
8.0
20.0
12.0
16.0
1,72 € - 2,86 € 141 Auf Lager
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
4.0
1,66 € - 2,77 € 212 Auf Lager
M3
0.3
4.0
3.0
6.0
4.0
4.0
1,96 € - 3,27 € 96 Auf Lager
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
16.0
2,07 € - 3,45 € 96 Auf Lager
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
4.0
2,59 € - 4,31 € 17 Auf Lager
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
8.0
3,16 € - 5,26 € 19 Auf Lager
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
25.0
2,51 € - 4,18 € 15 Auf Lager
M6
1.3
11.0
6.0
12.0
8.0
6.0
2,97 € - 4,95 € 18 Auf Lager
M6
1.5
11.0
6.0
12.0
10.0
8.0
1,66 € - 2,77 € 13 Auf Lager
M3
0.3
4.0
3.0
6.0
4.0
8.0
5,64 € - 9,40 € 18 Auf Lager
M10
2.4
16.0
8.0
20.0
12.0
26.0
1,77 € - 2,95 € 26 Auf Lager
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
8.0
1,85 € - 3,09 € 90 Auf Lager
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
12.0
2,23 € - 3,72 € 45 Auf Lager
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
20.0
  • von 2
Ansatzschraube Mit Schlitz M4 5.0 30.0 Edelstahl

20221317

Preisbereich
3,72 € - 2,23 €

Lagerbestände
88 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    5.0
  • l1
    30.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube Mit Schlitz M5 6.0 5.0 Edelstahl

20221355

Preisbereich
3,45 € - 2,07 €

Lagerbestände
108 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.0
  • l1
    5.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Mit Schlitz M5 6.0 16.0 Edelstahl

20221485

Preisbereich
4,72 € - 2,83 €

Lagerbestände
35 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.0
  • l1
    16.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Mit Schlitz M5 6.0 30.0 Edelstahl

20221546

Preisbereich
5,26 € - 3,16 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.0
  • l1
    30.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Mit Schlitz M6 8.0 10.0 Edelstahl

20221621

Preisbereich
5,04 € - 3,02 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    8.0
  • l1
    10.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Mit Schlitz M6 10.0 16.0 Edelstahl

20221744

Preisbereich
5,54 € - 3,32 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    10.0
  • l1
    16.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Mit Schlitz M10 12.0 16.0 Edelstahl

20221867

Preisbereich
7,81 € - 4,69 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    12.0
  • l1
    16.0
  • d2
    M10
  • D3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube Mit Schlitz M4 5.0 4.0 Edelstahl

20221928

Preisbereich
2,86 € - 1,72 €

Lagerbestände
141 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    5.0
  • l1
    4.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube Mit Schlitz M3 4.0 4.0 Edelstahl

20221188

Preisbereich
2,77 € - 1,66 €

Lagerbestände
212 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    4.0
  • l1
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube Mit Schlitz M4 5.0 16.0 Edelstahl

20221263

Preisbereich
3,27 € - 1,96 €

Lagerbestände
96 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    5.0
  • l1
    16.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube Mit Schlitz M5 6.0 4.0 Edelstahl

20221331

Preisbereich
3,45 € - 2,07 €

Lagerbestände
96 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.0
  • l1
    4.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Mit Schlitz M5 6.0 8.0 Edelstahl

20221416

Preisbereich
4,31 € - 2,59 €

Lagerbestände
17 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.0
  • l1
    8.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Mit Schlitz M5 6.0 25.0 Edelstahl

20221522

Preisbereich
5,26 € - 3,16 €

Lagerbestände
19 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.0
  • l1
    25.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Mit Schlitz M6 8.0 6.0 Edelstahl

20221560

Preisbereich
4,18 € - 2,51 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    8.0
  • l1
    6.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Mit Schlitz M6 10.0 8.0 Edelstahl

20221690

Preisbereich
4,95 € - 2,97 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    10.0
  • l1
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Mit Schlitz M3 4.0 8.0 Edelstahl

20221782

Preisbereich
2,77 € - 1,66 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    4.0
  • l1
    8.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube Mit Schlitz M10 12.0 26.0 Edelstahl

20221881

Preisbereich
9,40 € - 5,64 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    12.0
  • l1
    26.0
  • d2
    M10
  • D3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube Mit Schlitz M4 5.0 8.0 Edelstahl

20221980

Preisbereich
2,95 € - 1,77 €

Lagerbestände
26 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    5.0
  • l1
    8.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube Mit Schlitz M4 5.0 12.0 Edelstahl

20221225

Preisbereich
3,09 € - 1,85 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    5.0
  • l1
    12.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube Mit Schlitz M4 5.0 20.0 Edelstahl

20221287

Preisbereich
3,72 € - 2,23 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    5.0
  • l1
    20.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube Mit Schlitz M3 4.0 5.0 Edelstahl

20221393

Preisbereich
2,77 € - 1,66 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    4.0
  • l1
    5.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube Mit Schlitz M5 6.0 10.0 Edelstahl

20221430

Preisbereich
4,72 € - 2,83 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.0
  • l1
    10.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Mit Schlitz M6 8.0 8.0 Edelstahl

20221584

Preisbereich
5,04 € - 3,02 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    8.0
  • l1
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Mit Schlitz M6 8.0 12.0 Edelstahl

20221645

Preisbereich
5,04 € - 3,02 €

Lagerbestände
19 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    8.0
  • l1
    12.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Mit Schlitz M6 10.0 12.0 Edelstahl

20221720

Preisbereich
5,36 € - 3,22 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    10.0
  • l1
    12.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Mit Schlitz M3 4.0 10.0 Edelstahl

20221904

Preisbereich
2,86 € - 1,72 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    4.0
  • l1
    10.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube Mit Schlitz M4 5.0 6.0 Edelstahl

20221966

Preisbereich
2,95 € - 1,77 €

Lagerbestände
79 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    5.0
  • l1
    6.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Shoulder Screw Slotted Drive M4 5.0 10.0 Stainless Steel

20221201

Preisbereich
3,09 € - 1,85 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    5.0
  • l1
    10.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Shoulder Screw Slotted Drive M4 5.0 14.0 Stainless Steel

20221249

Preisbereich
3,09 € - 1,85 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    5.0
  • l1
    14.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube Mit Schlitz M5 6.0 6.0 Edelstahl

20221379

Preisbereich
3,45 € - 2,07 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.0
  • l1
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Mit Schlitz M5 6.0 14.0 Edelstahl

20221461

Preisbereich
4,72 € - 2,83 €

Lagerbestände
37 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.0
  • l1
    14.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Mit Schlitz M5 6.0 20.0 Edelstahl

20221508

Preisbereich
5,26 € - 3,16 €

Lagerbestände
95 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.0
  • l1
    20.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Mit Schlitz M3 4.0 6.0 Edelstahl

20221607

Preisbereich
2,77 € - 1,66 €

Lagerbestände
105 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    4.0
  • l1
    6.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube Mit Schlitz M6 8.0 16.0 Edelstahl

20221669

Preisbereich
5,04 € - 3,02 €

Lagerbestände
91 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    8.0
  • l1
    16.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Mit Schlitz M10 12.0 12.0 Edelstahl

20221843

Preisbereich
7,22 € - 4,33 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    12.0
  • l1
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube Mit Schlitz M4 5.0 5.0 Edelstahl

20221942

Preisbereich
2,86 € - 1,72 €

Lagerbestände
44 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    5.0
  • l1
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0