Menü Suche

Paralleler Schutzstopfen 17.5 mm 21.5 mm 6.3 mm LDPE

This natural LDPE parallel plug is used as a general purpose protection plug, making it ideal to protect from dirt and corrosion during storage and transport. The small flange allows a finger grip to ease its removal from a tight fit.
Artikelnr:

12175

9913 Auf Lager For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,1242 €
5000 + 0,0585 €
Verpackungseinheit (VPE): 5000

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

62,10 €

500 x 0,1242 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Farbe Natural
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Montageart Schnellmontage
Innendurchmesser 15.5 mm
Befestigungsdurchmesser 17.5 mm
Befestigungshöhe 6.3 mm
Flanschdurchmesser 21.5 mm
Flanschstärke 1.3 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns