Menü Suche

Kabelbinder 118.6 mm 28.5 mm PA Natur

This cable tie is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6. It is fitted with a barbed fastener to fit into a blind hole of 6.35 mm with a panel thickness of 1.6 mm.
Artikelnr:

TOAH-18-01

2244 Auf Lager For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,2846 €
5000 - 9999 0,2639 €
10000 + 0,2487 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

284,60 €

1000 x 0,2846 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Farbe Natural
Kopftyp Ovaler Kopf
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 6.4 mm
Material PA
Befestigungsmethode Schnellmontage
Maximaler Kabelbündeldurchmesser 28.5 mm
Mindestzugfestigkeit 8.2 kg
Gesamtlänge 118.6 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns