Menü Suche

Kabelbinder 131.0 mm 30.0 mm PA Natur

This cable tie is made of natural nylon 6/6. The profile as a fastening head to snap into holes diameter of 4.8 mm, and then securely fixed to the panel. The tie can be mounted to existing installation before final assembly.
Artikelnr:

462697

41713 Auf Lager For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,1181 €
1000 - 1999 0,1122 €
2000 + 0,101 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

11,81 €

100 x 0,1181 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Farbe Natural
Kopftyp Nicht wieder lösbarer Kopf
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 4.8 mm
Material PA
Befestigungsmethode Schnellmontage
Maximaler Kabelbündeldurchmesser 30.0 mm
Mindestzugfestigkeit 18.0 kg
Gesamtlänge 131.0 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns