Menü Suche

Möbelschloss Gleichschließend 19.0 mm 35.3 mm

Artikelnr:

492864

In Produktion For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
5 + 51,0872 €
Verpackungseinheit (VPE): 5

Bestelleinheit: VPE 5

Gesamtpreis:

255,44 €

5 x 51,0872 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Maximale Plattenstärke 35.0 mm
Bolzendurchmesser 6.0 mm
Bolzenlänge 17.5 mm
Gehäusebreite 35.3 mm
Gehäusedurchmesser 19.0 mm
Zylinderdurchmesser 19.0 mm
Zylindertiefe 35.3 mm
Hauptmaterial Druckgegossene Zinklegierung
Beschichtung Verzinkt
Verschlussmechanismus Gefederter Bolzen
Schließungsart Gleichschließend
Anwendung(en) Holzmöbel
Zolltarifnummer 8301300000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns