Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1000 - 9999 | 0,1178 € |
10000 - 19999 | 0,1119 € |
20000 + | 0,1007 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kopfdurchmesser | 16.0 mm |
---|---|
Kopfdurchmesser | 0.63 in |
Kopfhöhe | 4.8 mm |
Kopfhöhe | 0.189 in |
Gewindegröße | M8 |
Steigungsdurchmesser | 1.3 mm |
Steigungsdurchmesser | 0.051 in |
Gewindelänge | 25.0 mm |
Gewindelänge | 0.984 in |
Kopftyp | Flachkopf |
Antriebstyp | Mit Schlitz |
Material | PA |
Oberfläche | Kein Finish |
Farbe | Natural |
Zolltarifnummer | 3926909790 |
Spezifikationen | ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.