Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1 - 49 | 19,4125 € |
50 + | 9,7968 € |
Gehäuse Hauptmaterial | Polyethylenterephthalat |
---|---|
Schnappmechanismus | Schnapper |
Farbe | Weiß |
Magnetmaterial | Neodym |
Montageart | Anschraubbar |
Schnappergewicht | 6.0 g |
Schnappergewicht | 6.0 g |
Gesamtlänge | 34.0 mm |
Gesamtlänge | 1.339 in |
Gesamtbreite | 12.0 mm |
Gesamtbreite | 0.472 in |
Plattenlänge | 30.0 mm |
Plattenlänge | 1.181 in |
Plattendicke | 1.6 mm |
Plattendicke | 0.063 in |
Plattenbreite | 11.0 mm |
Plattenbreite | 0.433 in |
Gehäusematerial | PBT |
Abstand zwischen Plattenbefestigungsbohrungen | 20.0 mm |
Abstand zwischen Plattenbefestigungsbohrungen | 0.787 in |
Abstand zwischen Befestigungslöchern | 25.0 mm |
Abstand zwischen Befestigungslöchern | 0.984 in |
Zolltarifnummer | 3926909790 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.