Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1 - 5 | 25,9705 € |
6 - 29 | 13,113 € |
30 - 59 | 12,4498 € |
60 - 119 | 11,8003 € |
120 + | 11,2554 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Gehäuse Hauptmaterial | Polyethylenterephthalat |
---|---|
Schnappmechanismus | Schnapper |
Farbe | Weiß |
Magnetmaterial | Ferrit |
Montageart | Anschraubbar |
Schnappergewicht | 100.0 g |
Schnappergewicht | 100.0 g |
Gesamtlänge | 106.0 mm |
Gesamtlänge | 4.173 in |
Plattenlänge | 79.0 mm |
Plattenlänge | 3.11 in |
Plattendicke | 2.0 mm |
Plattendicke | 0.079 in |
Plattenbreite | 14.0 mm |
Plattenbreite | 0.551 in |
Gehäusematerial | PBT |
Abstand zwischen Plattenbefestigungsbohrungen | 65.0 mm |
Abstand zwischen Plattenbefestigungsbohrungen | 2.559 in |
Abstand zwischen Befestigungslöchern | 94.0 mm |
Abstand zwischen Befestigungslöchern | 3.701 in |
Zolltarifnummer | 3926909790 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.