Menge | Preis pro Stück |
---|---|
2 - 11 | 8,9373 € |
12 + | 4,2558 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Gehäuse Hauptmaterial | Polyethylenterephthalat |
---|---|
Schnappmechanismus | Schnapper |
Farbe | Weiß |
Montageart | Anschraubbar |
Schnappergewicht | 26.0 g |
Schnappergewicht | 26.0 g |
Gesamtlänge | 50.5 mm |
Gesamtlänge | 1.988 in |
Gesamtbreite | 17.0 mm |
Gesamtbreite | 0.669 in |
Plattenlänge | 30.0 mm |
Plattenlänge | 1.181 in |
Plattendicke | 2.0 mm |
Plattendicke | 0.079 in |
Plattenbreite | 11.5 mm |
Plattenbreite | 0.453 in |
Gehäusematerial | PBT |
Abstand zwischen Plattenbefestigungsbohrungen | 20.0 mm |
Abstand zwischen Plattenbefestigungsbohrungen | 0.787 in |
Abstand zwischen Befestigungslöchern | 42.0 mm |
Abstand zwischen Befestigungslöchern | 1.654 in |
Zolltarifnummer | 3926909790 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.