Menge | Preis pro Stück |
---|---|
100 + | 5,3336 € |
Farbe | Black |
---|---|
Inbegriffen | No Mounting Hardware |
Befestigungsmethode | Screw |
Typ | Aufwicklung |
Größe Senkbohrung | 4.6 mm |
Größe Senkbohrung | 0.181 in |
Gesamthöhe | 8.0 mm |
Gesamthöhe | 0.315 in |
Hauptmaterial | Polyamid 6 |
Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Maximale Bestückung | 15,0 m von 900,0 mm |
Anzahl der Montagebohrungen | 8 |
Verpackungsmenge | 100 |
Radius | 35.0 mm |
Zolltarifnummer | 3926909790 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.