Menü Suche

Libelle 30.0 mm 13.0 mm Aluminium

Diese Bullenauge-Wasserwaage aus Aluminium wird üblicherweise verwendet, um die horizontale Position von Vorrichtungen, Maschinen, Geräten, Apparaten und Instrumenten zu prüfen.
Artikelnr:

1337499

In Produktion For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 1 25,2839 €
2 - 9 18,0599 €
10 + 16,2539 €
Verpackungseinheit (VPE): 2

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

25,28 €

1 x 25,2839 €

Muster hinzufügen +

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Durchmesser Unterteil 30.0 mm
Höhe Unterteil 10.0 mm
Fluide Farbe Transparent
Libellentyp Kreisförmig
Gesamthöhe 13.0 mm
Befestigungsmethode Schnellmontage
Oberfläche Eloxiert Schwarz
Zolltarifnummer 7616999099

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns