Menge | Preis pro Stück |
---|---|
100 - 499 | 0,4283 € |
500 - 999 | 0,3122 € |
1000 + | 0,2307 € |
Farbe | Natural |
---|---|
Befestigungstyp Bohrung A | Schnappverschluss-Befestigung |
Befestigungstyp Bohrung B | Schnappverschluss-Befestigung |
Bohrungsdurchmesser A | 3.0 mm |
Bohrungsdurchmesser A | 0.118 in |
Verschlusskopf Höhe A | 3.6 mm |
Verschlusskopf Höhe A | 0.142 in |
Plattenstärkenbereich A | 1.1 - 1.6 mm |
Plattenstärkenbereich A | 0.043 - 0.063 in |
Plattenstärkenbereich B | 1.6 mm |
Plattenstärkenbereich B | 0.063 in |
Abstandhalterlänge | 10.5 mm |
Abstandhalterlänge | 0.413 in |
Hauptmaterial | Nylon 6/6 |
Ausführung | 1 |
Zolltarifnummer | 3926909790 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.