Menü Suche

Unterlegscheibe M16 17.0 30.0 Stahl

Diese Kugelförmigen Unterlegscheiben verfügen über eine leicht konvexe oder konkave Oberfläche. Werden zusammen mit Muttern und Schrauben verwendet, um Fehlstellungen zwischen Gegenflächen zu kompensieren, was für eine sichere Verbindung und eine Reduzierung von Schäden sorgt. Sie sind ideal für Anwendungen mit hohen Belastungen und aus Stahl gefertigt, der stark und strapazierfähig ist.
Artikelnr:

20267261

In Produktion For more information Delivery & returns
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Für Gewinde M16
d1 tol. H13 17.0
d2 30.0
h1 5.3
h2 1.3
r1 22.0
Traglast bei statischer Belastung max kN 73.0
Mit 25400 h3 9.6
Mit 27700 h3 10.4
Gewicht g 13.0
Material Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns